您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26106-01.prj},{NB=K1318.05004055},{BESTKIPP=K1318.05004055},{FARBE=grau},{D=50},{H=40},{G=M10},{L=28},{BELASTUNG=1380},{FEDERSTK=230},{GEW=0.1451},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245331093},{NDM=10.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K1318.05004055
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1318 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
明细表
K1318.05004055
BESTKIPP
订货号
K1318.05004055
FARBE
颜色
灰色
D
直径
50
mm
H
高度
40
mm
G
螺纹
M10
mm
L
高度
28
mm
BELASTUNG
Belastung
1380
N
FEDERSTK
弹簧刚度
230
GEW
重量约
0.1451
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331093
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions